Publikovat produkty
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
Specifikace
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vMexiko
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Mexiko