Publikovat produkty
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

    This window’s frame-in-frame design is built to fit your unique window opening, allowing for a clean replacement without disturbing the existing interior or exterior trim of your home. A durable fiberglass exterior provides long-term durability, and the interior offers warm pine wood that can be stained to match existing trim. Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Marvin Elevate® Casement Narrow Frame window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window. Coordinating picture and transom windows are available.

    Specifikace
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelevate-casement-narrow-frame-window
    • Skupina výrobkůElevate
    • Skupina produktůWindows
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-05-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké