Publikovat produkty
CWS Stainless Steel Paperroll
Archivovány

CWS Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paperroll roll paper hand towel dispenser for 100 m of paper roll, 22 cm wide. Paper can be removed in sections measuring approx. 25 cm (easy pull-out). Automatic cutting system with protective cover to prevent injury. Next section fed to within reach. "Easy-Loading" system for quick filling. Housing including rear wall made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock. Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Roll paper: white, 100m, 3-ply: 288001, blue, 100m, 3-ply: 289000
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7205000
  • Skupina výrobkůCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Skupina produktůRoll paper dispenser
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)427
  • Šířka (mm)352
  • Hloubka (mm)252
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815