Publikovat produkty
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
    hansgrohe

    AddStoris Tissue box

    AddStoris Tissue box
    Specifikace
    • Surfaces: - 41774820 Brushed Nickel - 41774000 Chrome - 41774140 Brushed Bronze - 41774340 Brushed Black Chrome - 41774670 Matt Black - 41774700 Matt White - 41774990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for customary tissue boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41774XXX
    • Skupina výrobkůCosmetic boxes
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)475
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Popis Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Computers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings