Publikovat produkty
CWS Stainless Steel Air Bar
Archivovány

CWS Stainless Steel Air Bar

Air fragrance dispenser Paradise Stainless Steel Air Bar for 2 x 80-ml fragrance cartridges. Targeted scent release via blowers at the front. Duo-cartridge system enables an automatic change from active to reserve cartridge. Cartridge reach ca. 3 months (depending on setting). Intuitive user interface inside the dispenser for a room specific setting of the intensity with 4 levels. Dispenser reach approx. 12 m². Day-night control (light sensor) preserving resources. Service light at the front. Housing made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock . Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Air Bar: 7663000 Fragrances: CWS Sweet Orange: 630000, CWS Flower Rain: 631000, CWS Peach Heaven: 632000, CWS Ocean Fresh: 633000, CWS Summer Sense: 634000, CWS Forest Soul: 635000, CWS Silent Wood: 636000, CWS Secret Spa: 637000, CWS Magic Fruit: 638000
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7663000
  • Skupina výrobkůCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Skupina produktůAir fragrance dispenser
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)87
  • Šířka (mm)326
  • Hloubka (mm)82
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPBT
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815