Publikovat produkty
WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    WallStoris Storage basket
    Specifikace
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27913XXX
    • Skupina výrobkůCosmetic boxes
    • Skupina produktůWallStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)39
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)150
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Popis Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Computers
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 13
    • Název OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings