Publikovat produkty
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles

    DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.
    Specifikace
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDELTA-BicycleRack-singlesided-4bicycles
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůBicycle rack DELTA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)670
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie