Publikovat produkty
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Vertical lift cycle rack designed to make efficient use of bicycle parking space.

The vertical lifting mechanism enables bicycles to be stored efficiently in two-tier parking layouts.

Equipped with an auto-return function that automatically raises the rack after the bicycle is removed.

Designed for easy and quiet operation, allowing the rack to be raised and lowered with minimal effort.

Safety features help prevent sudden upward movement and unintended rack operation.

Specifikace
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Skupina výrobkůBicycle parking
  • Skupina produktůBicycle racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu