Publikovat produkty
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikace
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIKUS-P_L
    • Skupina výrobkůIkus
    • Skupina produktůLuminaires and specials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_27_28
    • Popis Uniclass 2015Externally illuminated emergency exit signs
    • Kód CSI MasterFormat 201410 45 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Photoluminescent Exit Specialties
    • Číslo OmniClass23-35 47 15
    • Název OmniClassExit Illuminated Signs