Publikovat produkty
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    Specifikace
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIZAR_L8
    • Skupina výrobkůIzar
    • Skupina produktůEmergency Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)46
    Související
    • Hlavní materiálElektronické & optické součásti
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla