Publikovat produkty
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Emergency luminaire, in a square, aluminium alloy unit with reduced dimensions. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for ceiling mounting. Includes part that enables surface conduit electrical installations. Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.

    Specifikace
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZINER_L_KTS
    • Skupina výrobkůZiner
    • Skupina produktůLuminaires and specials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117