Publikovat produkty
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikace
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaBoot-Hanger-750
      • Skupina výrobkůStorage
      • Skupina produktůCloakroom
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-10-01
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)200
      • Šířka (mm)750
      • Hloubka (mm)235
      Související
      • Hlavní materiálOcel
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vŠvédsko
      • Vyrobeno vŠvédsko
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Kód UNSPSC56
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
      • Kód CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Číslo OmniClass23-21 15 21
      • Název OmniClassCloakroom Units
      • Kód CSI UniFormat IIC
      • Název CSI UniFormat IIINTERIORS