Publikovat produkty
Hang Standard 1984
Hang Standard 1984
    Dalform

    Hang Standard 1984

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHang-Rail-1984
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1984
    • Šířka (mm)26
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText