Publikovat produkty
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikace
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaHook-Strip-1000
      • Skupina výrobkůStorage
      • Skupina produktůCloakroom
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-10-03
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)180
      • Šířka (mm)1000
      • Hloubka (mm)110
      Související
      • Hlavní materiálOcel
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vŠvédsko
      • Vyrobeno vŠvédsko
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Kód UNSPSC56
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
      • Kód CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Číslo OmniClass23-21 15 21
      • Název OmniClassCloakroom Units
      • Kód CSI UniFormat IIC
      • Název CSI UniFormat IIINTERIORS