Publikovat produkty
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-97897
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůKumin®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.56
  • Šířka (palce)1.81
  • Hloubka (palce)3.31
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks