Publikovat produkty
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Specifikace
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabaj2
  • Skupina výrobkůAcoustic Insulation
  • Skupina produktůInstallations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAsphalt
  • Vedlejší materiálVlna
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Popis Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Číslo OmniClass23-21 25 13 11
  • Název OmniClassAcoustical Shells
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING