Publikovat produkty
CONFORDAN
Danosa

CONFORDAN

Flexible cross-linked polyethylene membrane, finished in an aluminized LPDE film.

It is used as an acoustic insulation and protection against humidity under laminated floors.

SCOPE:

- Anti-dampness and separation underlay for the laminate flooring.
- Acoustic insulation against impact noise in supports of over 500 Kg/m2 for residential buildings, hotels, hospitals, etc.
- Floor renewals for residential buildings

Specifikace
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: < 10 % (EN 823)
    - Length and width tolerance: < 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 18 dB (EN 140-8; EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤100 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 10% kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: > 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Water diffusion factor, μ > 2000 - (EN-12086)
    - Compression strength to 25%: 36 kPa UNE (EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: < 10 % (EN 1856)
    - Tensile strength: > 240 kPa (EN 1798)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667)


    ENVIROMENTAL INFORMATION:

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España)
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) 


    PRESENTATION:

    - Length: 15 m
    - Width: 0.95 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620032


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconfordan
  • Skupina výrobkůAcoustic Insulation
  • Skupina produktůPolyethylene
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)950
  • Šířka (mm)15000
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 17 13
  • Název OmniClassAcoustic Floor Mountings
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions