Publikovat produkty
CURIDAN Plus
Danosa

CURIDAN Plus

Self-protected asphalt shingle for the waterproofing of pitched roofs.

Specifikace
  • TECHNICAL DATA:

    - Longitudinal tensile strength: 800±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Transversal tensile strength: 600±200 N/50 mm (UNE-EN 12311-1) 

    - Resistance to tearing : 200±100 N (EN 12310-1) 

    - Flow resistance at elevated temperature (90ºC): ≤2 mm (EN 1110) 

    - Resistance to UV radiation: Pasa (EN 1297) 

    - Adhesion of granules: ≤2.5 g (UNE-EN 12039) 

    - Water absorption: ≤2 % (EN 544-6.4.3) 

    - Fire performance: Broof (t1) - UNE-EN 1187, (UNE-EN 13501-5) 

    - Reaction to fire: E - (EN 13501-5) 

    - Mass per unit area: ≥1300 g/m² (EN 544-6.2) 

    - Dimensions (length): 1000±3 g/m² (EN 544-6.3) 

    - Dimensions (width): 336±3 g/m² (EN 544-6.3)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacuridan_plus
  • Skupina výrobkůBituminous Waterproofing
  • Skupina produktůBituminous Emulsion
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)336
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálAsphalt
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)34.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles
  • Číslo OmniClass23-13 39 15 11
  • Název OmniClassAsphalt Roof Shingles
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings