Publikovat produkty
DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Glass-fiber felt.
Specifikace
  • -

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadanecran_100
  • Skupina výrobkůLiquid waterproofing
  • Skupina produktůInstallations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)200000
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_01_32
  • Popis Uniclass 2015Glass fibres
  • Kód CSI MasterFormat 201403 25 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 13 11 13
  • Název OmniClassGlass Fibers