Publikovat produkty
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Partition wall between noisy premises: - Acoustic insulation: Mineral wool/High density EPDM ADVANTAGES: - Airborne noise insulation level DnTw ≥ 55 dB. - It moves system resonance frequency to less audible frequencies. - Absorber at medium and high frequencies. - Fifth panel improves watertighness system against digs. - Increasing structure and mineral wool thickness, it can be increased thermal and acoustic insulation. - Light system with good planimetry, low thickness and quickly implementation. USES: - Gyms. - Cinemas. - Radio studios. - Concert halls, theatres and music schools: central buildings and music cubicles.
Specifikace
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDIV3
  • Skupina výrobkůAcoustic Insulation
  • Skupina produktůSeparating wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Číslo OmniClass23-39 11 11 13
  • Název OmniClassNoise Barriers
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText