Publikovat produkty
FCH4 Facade with thermal insulation in chamber
Danosa

FCH4 Facade with thermal insulation in chamber

FACADE WITH THERMAL INSULATION IN CHAMBER

- Acoustic insulation: Foamed cross-linked polyethylene
- Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)

ADVANTAGES

- High durability of thermal performances.
- System that avoids intersticial condensations.
- Extruded polystyrene with high resistance to vapour diffusion.
- It does not need vapour barrier.
- It avoids transmissions by flank.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFCH4
  • Skupina výrobkůETICS systems
  • Skupina produktůETICS systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls