Publikovat produkty
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

PVC cup with vertical output for Ø110 mm downpipes, compatible with all DANOPOL sheets. Supplied with a drain basket to protect against elements that could clog the PVC pipe. SCOPE Used as a waterproofing accessory for synthetic waterproofing PVC plasticized membranes, fitted with a wing that is welded to the waterproofing membrane.
Specifikace
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprotector_cazoleta_pvc
  • Skupina výrobkůDrainages
  • Skupina produktůHorizontal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains