Publikovat produkty
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Specifikace
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprotector_hpde_paragravillas
  • Skupina výrobkůDrainages
  • Skupina produktůHorizontal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)335
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains