Publikovat produkty
FM Inquadra Avvolgibile
FM Inquadra Avvolgibile
    DeFAVERI

    FM Inquadra Avvolgibile

    Monoblock for flush-to-wall windows with roller shutters Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 and 70 mm side depth ready for skimming and plastering, suitable for shading systems with roller shutters.
    Specifikace
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Roller shutters Side depth: EPS 100mm - EPS 70mm Finishing: Skimming - Plastering Rolling-shutter box inspection: Floating - Frontal Sill: 4th side insulation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamonoblocco-filomuro-inquadra-avvolgibile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálEPS
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie