Publikovat produkty
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(26 recenze)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-drapery-alena
    • Skupina výrobkůDraperies
    • Skupina produktůAlena - Pull to Start
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Kód CSI MasterFormat 201412 25 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Motorized Drapery Rods
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 13 11
    • Název OmniClassDrapery Tracks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké