Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Domov
Kategorie
Instalace
Drenáž
Linear drain with full cover
Není k dispozici v Spojené státy
Deante
Sledovat
Archivovány
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Specifikace
Specifikace
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
kos_006b_007b_008b_010b
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Accessories
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-11-13
Číslo vydání
1
Šířka (mm)
120
Hloubka (mm)
98
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
Pokyny k instalaci
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Technický popis
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Polsko
Vyrobeno v
Polsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Instalace - Drenáž
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
TE_70_10_70
Popis Uniclass 2015
Drainage equipment
Kód CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Název CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Číslo OmniClass
23-31 17 29
Název OmniClass
Shower Drains
Podobné produkty
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Stáhnout
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Stáhnout
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Stáhnout
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Stáhnout
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Stáhnout
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Stáhnout