Publikovat produkty
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Cap Round levereras med 14 LED, Cap Quadrat levereras med 18 LED. Båda typerna erhålles med antingen vita eller blåa LED. Front och stomme i gjutet aluminium, lackerad i silverfärg. Armaturen kan monteras både i täta och öppna väggar. Livslängd upp till 30.000 timmar, Ljuskällorna är ej utbytbara. Små färgavvikelser från armatur till armatur kan förekomma. IP54, klass 2.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3215233
  • Skupina výrobkůLed armaturer
  • Skupina produktůCap led
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2012-05-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)112
  • Šířka (mm)126
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115