Publikovat produkty
102419 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102419 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota102419
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)46
  • Šířka (mm)368
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDuroplast
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1414
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika