Publikovat produkty
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Wall-mounted wash trough, 3 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places, especially schools. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast wash trough, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With incline to prevent water pooling. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with three 1¼" wastes. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 63kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota453140
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPřírodní kámen s akrylátem
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika