Publikovat produkty
110110 Wall-hung BCN S WC pan
DELABIE

110110 Wall-hung BCN S WC pan

Wall-hung WC pan, 360 x 340 x 550mm. Compatible with all standard frame systems available on the market. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 12kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0112110001]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota110110
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)338
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika