Publikovat produkty
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
    DELABIE

    110310BK Wall-hung S21 S WC pan

    Wall-hung WC pan. Compatible with all standard frame systems available on the market. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Water saving: works with 4L or more of water. Shrouded pan. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 11kg. 30-year warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota110310BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC pan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)535
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)11.924
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika