Publikovat produkty
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(9 recenze)
    Wall-mounted changing table. With adjustable strap adapts perfectly to the shape of the newly changed baby. For babies up to 11kg or 12 months. High density polyethylene (HDPE). Space saving: retained in the vertical position. Slowed down descent. Easy to maintain: surface is easy to clean. Complies with European standard EN 12221. Dimensions: open position 585 x 855 x 495mm, closed position 107 x 855 x 585mm. Changing table weight: 11.5kg. Wall-mounted changing table with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510700
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)585
    • Šířka (mm)855
    • Hloubka (mm)107
    Související
    • Hlavní materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10801
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika