Publikovat produkty
120170 BAILA floor-standing washbasin
DELABIE

120170 BAILA floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
Design-led styling.
Bacteriostatic 304 stainless steel.
Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 0.8mm.
Rounded edges prevent injury.
No tap hole.
Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
Supplied with fixing elements.
CE marked. Complies with European standard EN 14688.
Weight: 12kg.
30-year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120170
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika