Publikovat produkty
120670BK RAVA countertop washbasin
DELABIE

120670BK RAVA countertop washbasin

Round countertop washbasin, semi-recessed, 420 x 420mm.
Suitable for classic or tall taps and wall-mounted mixers.
Basin internal diameter: 385mm.
Cut-out diameter: 385mm.
Bacteriostatic 304 stainless steel.
Matte black Teflon® finish.
Stainless steel thickness: 1mm.
One-piece, seam-free pressed bowl.
Rounded edges prevent injury.
Supplied without waste. Option to add a waste with a black finish (6110BK) or a chrome-plated finish (6110).
Without overflow.
CE marked. Complies with European standard EN 14688.
Weight: 2.6kg.
30-year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120670BK
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)210
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika