Publikovat produkty
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Clean and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. With tap hole Ø 35mm on right side. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411130006]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota121130
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika