Publikovat produkty
121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin
DELABIE

121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin

Wash trough for wall-mounting, for 3 services, 1,800x500mm. With a splashback to protect the wall from splashing and improve hygiene. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 22kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211750008]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota121750
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika