Publikovat produkty
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota121810
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika