Publikovat produkty
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota130200
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1123
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika