Publikovat produkty
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Floor-standing recessed trough urinal, 1800 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 3 stainless steel rinsers and 3 flexible hoses. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 34kg. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers. Fix directly onto the urinal in the desired location.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota130220
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1123
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)3128
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika