Publikovat produkty
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear (recessed) water inlet. Recessed waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush. Weight: 7.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0311160001]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota134770
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika