Publikovat produkty
160310 S21 S TC wall-hung WC pan
DELABIE

160310 S21 S TC wall-hung WC pan

Wall-hung WC pan with through-the-wall installation for service ducts. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm Horizontal waste outlet: Ø 100mm Water saving: works with 4L or more of water. 200mm threaded rod can be cut to size (other lengths are available on request). Shrouded WC pan. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 11kg. [Formerly ref: 0116320001]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota160310
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)535
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika