Publikovat produkty
166600 KOMPACT TC washbasin and floor-standing WC combination
DELABIE

166600 KOMPACT TC washbasin and floor-standing WC combination

Combination unit: washbasin and floor-standing WC pan on right sidewith recessed toilet roll holder. Service duct installation (through-the-wall). Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel unit thickness: 2mm. Rounded corners and edges for improved safety. Smooth surface for easy cleaning. Suitable for prisons, police stations, etc. WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects. Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproofpush-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M1/2". WC equipped with time flow flush valve, 7 second time flow, M3/4". Water inlet: washbasin M1/2", WC M3/4". Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm 200mm threaded rod can be cut to size (other lengths available on demand). Weight: 30kg. [Formerly ref: 0616130006]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota166600
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCombination
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 11
  • Název OmniClassCombination Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Argentina
Austrálie
Bahamy
Arménie
Belgie
Angola
Bolívie
Fidži
Belize
Ázerbájdžán
Bělorusko
Benin
Brazílie
Nová Kaledonie
Dominikánská republika
Bangladéš
Bosna a Hercegovina
Botswana
Chile
Nový Zéland
Grónsko
Bhútán
Bulharsko
Burkina Faso
Ekvádor
Papua-Nová Guinea
Guatemala
Brunej
Černá Hora
Burundi
Falklandy (Malvíny)
Šalamounovy ostrovy
Haiti
Čína
Česká republika
Čad
Francouzská Guyana
Vanuatu
Honduras
Filipíny
Chorvatsko
Demokratická republika Kongo
Guyana
Východní Timor
Jamajka
Gruzie
Dánsko
Džibuti
Kolumbie
Kanada
Indie
Estonsko
Egypt
Paraguay
Kostarika
Indonésie
Finsko
Eritrea
Peru
Kuba
Irák
Francie
Etiopie
Surinam
Mexiko
Írán
Irsko
Gabon
Uruguay
Nikaragua
Izrael
Island
Gambie
Venezuela
Panama
Japonsko
Itálie
Ghana
Portoriko
Jemen
Jan Mayen
Guinea
Salvador
Jordánsko
Kypr
Guinea Bissau
Spojené státy americké
Kambodža
Litva
Jihoafrická republika
Trinidad a Tobago
Katar
Lotyšsko
Jižní Súdán
Kazachstán
Lucembursko
Kamerun
Korejská lidově demokratická republika
Maďarsko
Keňa
Korejská republika
Moldavsko
Kongo
Kuvajt
Německo
Lesotho
Kyrgyzstán
Nizozemsko
Libérie
Laos
Norsko
Lybie
Libanon
Polsko
Madagaskar
Malajsie
Portugalsko
Malawi
Mongolsko
Rakousko
Mali
Myanmar (Barma)
Řecko
Maroko
Nepál
Rumunsko
Mauritánie
Omán
Rusko
Mosambik
Pákistán
Severní Makedonie
Namibie
Palestinská území
Slovensko
Niger
Saúdská Arábie
Slovinsko
Nigérie
Spojené arabské emiráty
Španělsko
Pobřeží slonoviny
Šrí Lanka
Srbsko
Rovníková Guinea
Sýrie
Švédsko
Rwanda
Tádžikistán
Švýcarsko
Senegal
Tchaj-wan
Ukrajina
Sierra Leone
Thajsko
Velká Británie
Somálsko
Turecko
Středoafrická republika
Turkmenistán
Súdán
Uzbekistán
Svazijsko
Vietnam
Tanzánie
Togo
Tunisko
Uganda
Zambie
Západní Sahara
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu