Publikovat produkty
180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain
DELABIE

180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. Height: 800mm for children. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Weight: 9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810110000]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota180110
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9859
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pítka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Popis Uniclass 2015Drinking fountains
  • Kód CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Číslo OmniClass23-31 31 00
  • Název OmniClassDrinking Fountains

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika