Publikovat produkty
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical sink mixer with swivelling, tubular spout H. 220mm L. 200mm fitted with a hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with maximum temperature limiter supplied but not installed. Spout with smooth interior. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2506T2
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSink mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)298
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)237
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1330
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika