Publikovat produkty
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 2 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Pleasant to the touch. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 64kg. MINERALCAST pedestals in anthracite also available, sold individually (454001A or 454010). 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota454120
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWash trough
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)148
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Popis Uniclass 2015Wash troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Číslo OmniClass23-39 41 11 17
    • Název OmniClassWash Water Troughs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika