Publikovat produkty
2519 Mechanical sink mixer
DELABIE

2519 Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4", suitable for hospitals. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2519
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSink mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika