Publikovat produkty
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing basin mixer. Single hole mixer with spout H. 85mm L. 135mm fitted with BIOSAFE hygienic spout outlet. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if cold water supply fails (and vice versa). Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 150mm. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2521LEP
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
    Afghánistán
    Albánie
    Alžírsko
    Argentina
    Austrálie
    Bahamy
    Arménie
    Belgie
    Angola
    Bolívie
    Fidži
    Belize
    Ázerbájdžán
    Bělorusko
    Benin
    Brazílie
    Nová Kaledonie
    Dominikánská republika
    Bangladéš
    Bosna a Hercegovina
    Botswana
    Chile
    Nový Zéland
    Grónsko
    Bhútán
    Bulharsko
    Burkina Faso
    Ekvádor
    Papua-Nová Guinea
    Guatemala
    Brunej
    Černá Hora
    Burundi
    Falklandy (Malvíny)
    Šalamounovy ostrovy
    Haiti
    Čína
    Česká republika
    Čad
    Francouzská Guyana
    Vanuatu
    Honduras
    Filipíny
    Chorvatsko
    Demokratická republika Kongo
    Guyana
    Východní Timor
    Jamajka
    Gruzie
    Dánsko
    Džibuti
    Kolumbie
    Kanada
    Indie
    Estonsko
    Egypt
    Paraguay
    Kostarika
    Indonésie
    Finsko
    Eritrea
    Peru
    Kuba
    Irák
    Francie
    Etiopie
    Surinam
    Mexiko
    Írán
    Irsko
    Gabon
    Uruguay
    Nikaragua
    Izrael
    Island
    Gambie
    Venezuela
    Panama
    Japonsko
    Itálie
    Ghana
    Portoriko
    Jemen
    Jan Mayen
    Guinea
    Salvador
    Jordánsko
    Kypr
    Guinea Bissau
    Spojené státy americké
    Kambodža
    Litva
    Jihoafrická republika
    Trinidad a Tobago
    Katar
    Lotyšsko
    Jižní Súdán
    Kazachstán
    Lucembursko
    Kamerun
    Korejská lidově demokratická republika
    Maďarsko
    Keňa
    Korejská republika
    Moldavsko
    Kongo
    Kuvajt
    Německo
    Lesotho
    Kyrgyzstán
    Nizozemsko
    Libérie
    Laos
    Norsko
    Lybie
    Libanon
    Polsko
    Madagaskar
    Malajsie
    Portugalsko
    Malawi
    Mongolsko
    Rakousko
    Mali
    Myanmar (Barma)
    Řecko
    Maroko
    Nepál
    Rumunsko
    Mauritánie
    Omán
    Rusko
    Mosambik
    Pákistán
    Severní Makedonie
    Namibie
    Palestinská území
    Slovensko
    Niger
    Saúdská Arábie
    Slovinsko
    Nigérie
    Spojené arabské emiráty
    Španělsko
    Pobřeží slonoviny
    Šrí Lanka
    Srbsko
    Rovníková Guinea
    Sýrie
    Švédsko
    Rwanda
    Tádžikistán
    Švýcarsko
    Senegal
    Tchaj-wan
    Ukrajina
    Sierra Leone
    Thajsko
    Velká Británie
    Somálsko
    Turecko
    Středoafrická republika
    Turkmenistán
    Súdán
    Uzbekistán
    Svazijsko
    Vietnam
    Tanzánie
    Togo
    Tunisko
    Uganda
    Zambie
    Západní Sahara
    Zimbabwe