Publikovat produkty
2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with swivelling spout H. 305mm L. 220mm. Tall mixer with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. PEX flexibles F3/8". Fixings reinforced by 2 stainless steel rods and back-nuts. Mechanical mixer ideal for people with healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2564T4
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSink mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)462
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)259
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1920
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika