Publikovat produkty
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
    DELABIE

    2620 BIOSAFE mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 95mm L. 110mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with smooth interior and very low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 4 lpm. Solid control lever. Ergonomic pop-up waste 1 1/4" in brass. PEX flexibles F3/8" with rotating unions. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2620
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)63
    • Hloubka (mm)324
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1350
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika