Publikovat produkty
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control basin mixer with high, swivelling spout H. 180mm. Mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Body and base in chrome plated brass. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2870T1
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)299
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)241
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1717
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika